제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 A-10

압력 트랜스미터

일반 산업용 어플리케이션


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPE 81.60
Wetted parts316L
Case316L

표준 특징

Non-linearity0.5% BFSL
Unitbar
Permissible medium temperature0...+80 °C

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Electrical connectionvalve connector, size A
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire0 ... 10 V, 3-wire
Power supply8...30 V DC14...30 V DC
Process connectionG 1/4 A DIN EN ISO 1179-2R 1/4-ISO7 (DIN2999)G 1/4 A DIN EN ISO 1179-2R 1/4-ISO7 (DIN2999)
Measuring range
가격382,000원382,000원382,000원382,000원
0...0.1 bar gauge14182732615394941418273861576764
0...0.16 bar gauge14182733615767631418273961576765
0...0.25 bar gauge14182734615394951418274061576768
가격200,000원200,000원200,000원200,000원
0...0.4 bar gauge14182736615394961418274161576766
0...0.6 bar gauge14116790821521121411624861576767
0...1 bar gauge12719049127804571285282214001549
0...1.6 bar gauge12719405615622671296344661576770
0...2.5 bar gauge12719243127804491290991361576771
0...4 bar gauge12719251134182981272542161576772
0...6 bar gauge12719391127804221282483761576773
0...10 bar gauge12719260129414771402990514006332
0...16 bar gauge12719286131533741278472061576774
0...25 bar gauge12719308127111361287331561576775
0...40 bar gauge12719316127759761291090361576776
0...60 bar gauge12719324133570941272544861576777
0...100 bar gauge12719383127760001285083861576778
0...160 bar gauge12719375130192361288743061576779
0...250 bar gauge12719332127765731272511136114219
0...400 bar gauge12719341127760511272510261576780
0...600 bar gauge12719367140063391285078113357876
가격234,000원234,000원234,000원234,000원
-1...0 bar gauge61544575134494101341780161576769