다양한 응용 분야를 위한 기본 온도계
WIKA 다이얼 온도계는 바이메탈 또는 가스 팽창의 원리로 작동합니다. 이를 통해 다양한 등급의 정확도, 응답 시간 및 환경 영향에 대한 사용성에서 -200 ~ +600 °C의 광범위한 온도 범위가 가능합니다. 다양한 프로세스 커넥션 디자인, 스템의 직경 및 길이의 유연한 설곌ㄹ 통해 정확한 측정 지점에 설치가 가능합니다. WIKA만의 고품질 온도계는 대부분의 응용 분야에 사용할 수 있으며 비카코리아 온라인 쇼핑몰에서 다양한 다이얼 온도계를 찾을 수 있습니다. 당사는 업체별 요구 사항에 따라 제조된 기기를 구성할 수 있으며 매우 짧은 생산 및 배송 시간을 제안 드릴 수 있습니다.