압력 스위치

WIKA 압력 스위치의 견고한 LED 디스플레이는 9mm 크기의 숫자 (가능한한 크게) 로 구현되었으며 경사면을 구성하여 멀리 떨어져있어도 온도를 쉽게 읽을 수 있습니다. 글자를 잘 표시할 수 있도록 14 세그먼트 디스플레이가 사용되고 있습니다. 디스플레이 및 케이스가 거의 무한대로 300 ° 이상 회전할 수 있기 때문에 전기 커넥션과 관계없이 디스플레이를 조정할 수 있습니다. 3개의 조작키는 단순하고 직관적인 메뉴 탐색이 가능하며 이에 대한 추가적인 장치가 필요하지 않습니다. 

WIKA 온라인 쇼핑몰을 통해 전자식 압력 스위치를 쉽고 간편하게 주문할 수 있습니다.



빠른 제품 검색

제품 번호

상품코드란 무엇인가요?

상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.

제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.

장바구니
Info

제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니