장바구니에 넣기:
테스트 펌프는 기계식 및 전자식 압력 계측기를 검사 및 교정하는데 있어 압력 교정기(pressure generation) 역할을 합니다. 그러므로 측정 장비를 테스트할 때, 적절한 레퍼런스로 비교 측정이 이루어집니다.
공압 또는 유압 테스트 펌프를 통한 압력 교정은 수동으로 이루어집니다. 이 압력 테스트는 실험실 또는 작업장 또는 현장 측정 지점에서 발생할 수 있습니다. 다양한 분야에서 WIKA의 압력 테스트기는 손쉽게 사용될 수 있습니다.
빠른 제품 검색
상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.
제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.
제품번호:
세부사항
페이지
의