플로우 스위치 구매

플로우 스위치는 액체 유체의 흐름을 공정에서 안전하고 신뢰하며 모니터링 할 수 있습니다. 유량이 설정 값보다 높거나  낮으면 스위칭 출력이 다운스트림 레귤레이터 또는 제어를 활성화합니다. 따라서 펌프, 공구 및 스핀들의 성능 저하를 통한 손상 및 생산 손실을 방지할 수 있습니다. 견고한 LED 디스플레이를 큰 글씨로 표시하여 주 유량(prevailing flow)을 멀리에서도 잘 읽을 수 있습니다.

빠른 제품 검색

제품 번호

상품코드란 무엇인가요?

상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.

제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.

장바구니
Info

제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니