제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 THM10

써모마노미터(Thermomanometer)

Eco 버전, 압력 및 온도 측정용


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPM 01.24
Scale range0 °C ... 120 °C
Range40 ... 80 °C
arcs / segmentscircular arc 0...1 bar + 3 bar...end red / 1...3 bar green / 0...60°C blue / 60...120°C red
CasePlastic black
Process connection WN02.062G1/4B
Shut-off valveShut-off valve G1/4 x 1/2-ISO7
Windowplastic, snap fit

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Nominal size063 mm080 mm
Connector locationcenter back mountlower mountcenter back mountlower mount
Scale range
가격52,000원52,000원71,000원71,000원
0...4 bar61576844615768433120450031204499
인기 제품