접점 압력계 구매

전자식 스위치 기능과  디스플레이 기능을 한 기기에 담다

스위치 접점(전기 경보 접점이라고도 함)은 아날로그 디스플레이 기술과 전자 스위칭의 가능성을 결합합니다. 종래의 압력계와 스위칭 유닛 사이의 결합은 각각의 포인터 위치에 따라 회로를 열거나 닫습니다. 프로세스 압력을 국부적으로 표시해야하고 동시에 회로를 전환해야하는 경우, 당사의 접점 압력계를 해당 어플리케이션에서 찾아보실 수 있습니다. 수많은 표준 모델 외에도 WIKA 온라인 쇼핑몰은 매우 개별적인 구성 옵션을 제공하고 재고품 뿐만 아니라 제조된 장비도 신속하게 제공합니다.

빠른 제품 검색

제품 번호

상품코드란 무엇인가요?

상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.

제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.

장바구니
Info

제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니