Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
장바구니에 넣기:
온도 스위치를 개발하며 견고한 디자인과 기계 건설 분야에 알맞은 재질로 설계하는데 중점을 두었습니다. 만약 미리 설정된 온도에 도달하면 온도 스위치는 해당하는 스위치 접점을 열거나 닫습니다. 마운팅 환경에 따라 유연하게 설치할 수 있으며 디스플레이를 거의 제한없이 회전할 수 있어 항상 작업자 방향으로 위치할 수 있습니다.
빠른 제품 검색
상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.
제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.
제품번호:
세부사항
페이지
의