제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 DI32-1

다기능 입력 인디케이터

패널 마운팅용, 48 x 24 mm


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetAC 80.13

표준 특징

Inputmulti-function input (0/4...20 mA, 0...0.05/1/2/10 V, resistance thermometer, thermocouples)
Alarm output2 switching outputs, adjustable as low-side (NPN), high-side (PNP) or push-pull
Power supplyDC 9 ... 28 V

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Instrument configuration
가격253,000원
factory adjustment, device will be configured by the operator14110042