제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 A-AI-1, A-IAI-1

부착 가능한 트랜스미터용 인디케이터 (Attachable indicator for transmitters)

스탠다드 버전 또는 Ex 버전


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetAC 80.07
DisplayLCD, 4-digit from -1999 ... 9999
Accuracy of reading+/- 0.2 % of span +/- 1 digit
Signal input4 ... 20 mA, 2-wire
Dampingselectable in steps
Power supplysupply by the 4 ... 20 mA current loop
Electrical connectionL-plug DIN EN 175301-803, form A
Ingress protectionIP 65

표준 특징

operating of the unitvia keys inside the case
Instrument configurationwithout, configuration by the customer

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Model
가격272,000원
A-AI-1, Attachable indicator for transmitters, standard version7082534
가격329,000원
A-IAI-1, Attachable indicator for transmitters, Ex version (II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4)7148512