저희 웹 사이트는 쿠키를 사용합니다. 계속 사용하면 사용에 동의하게됩니다.
장바구니에 넣기:
압력값의 현장 디스플레이를 위해 압력 센서는 부착가능한 인디케이터와 결합될 수 있으며 중심 압력 표시를 위해 판넬 설치용 디지털 인디케이터가 이용될 수 있습니다. 우리의 전기 액세서리는 전원 공급 및 제어 장치, 본질 안전 리피터 전원 공급 장치 그리고 케이블이 있는 조립된 커넥터 등 또한 포함합니다.
빠른 제품 검색
상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.
제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.
제품번호:
세부사항
페이지
의