저희 웹 사이트는 쿠키를 사용합니다. 계속 사용하면 사용에 동의하게됩니다.
장바구니에 넣기:
광학식 스위치는 액체의 한계 수준을 측정하는데 사용됩니다. 이 때, 굴절률, 밀도, 유전 상수 및 전도도와 같은 액체의 물리적 특성에 대한 영향을 받지 않고 독립적으로 측정됩니다이 장비는 움직이는 부품이 없고 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 붕 규산염 또는 석영 유리로 된 측정 팁, 견고한 스테인레스 스틸 케이스를 통해 높은 유체 호환성을 보장합니다.
빠른 제품 검색
상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.
제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.
제품번호:
세부사항
페이지
의