WIKA 고품질의 디지털 압력 게이지
모델 CPG1500정밀 디지털 압력 게이지는 현장과 원거리에서 모두 측정할 수 있으며 압력 디스플레이하는데 적합합니다.또한 압력 레퍼런스로 사용할 수 있으므로 현장의 다른 압력 측정 장비를 손쉽게 테스트,조정 및 교정할 수 있습니다.특성 곡선의 전자 선형화된 효율적인 측정 셀을 통해(Through efficient measuring cells with electronic linearisation of the characteristic curve) 0.05 % FS의 높은 정확도를 달성합니다.또한 디지털 압력 게이지,핸드 테스트 펌프 및 다양한 연결 어댑터로 구성된 완벽한 서비스 키트를 이용할 수 있습니다.