제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 632.50, 633.50

캡슐 압력 게이지, 스테인리스 스틸

공정 산업용, NS 63, 100 및 160


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPM 06.03
Measuring systemstainless steel
Casestainless steel
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Movementstainless steel

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Nominal size100 mm160 mm
Process connection1/2 NPT1/2 NPT
Connector locationlower mountlower back mountlower mountlower back mount
Scale range
가격572,000원583,000원630,000원644,000원
-600 mbar...0 mbar61534727615452056154522361545249
-400 mbar...0 mbar61545188615452066154522461545250
-250 mbar...0 mbar61545189615452076154522561545251
-160 mbar...0 mbar61545190615452086154522661545252
-100 mbar...0 mbar61545191615452096154522761545253
-60 mbar...0 mbar61545192615452106154522861545254
-40 mbar...0 mbar61545193615452116154522961545255
-25 mbar...0 mbar61545194615452126154523061545256
-16 mbar...0 mbar61545195615452136154523161545257
가격568,000원579,000원630,000원644,000원
-10 mbar...0 mbar6154523261545258
-6 mbar...0 mbar6154523361545259
-4 mbar...0 mbar6154523461545260
-2,5 mbar...0 mbar6154523561545261
가격568,000원579,000원626,000원640,000원
0 mbar...2,5 mbar6154523661545262
0 mbar...4 mbar6154523761545263
0 mbar...6 mbar6154523861545264
0 mbar...10 mbar6154523961545265
0 mbar...16 mbar61545196615452146154524061545266
0 mbar...25 mbar61545197615452156154524161545267
0 mbar...40 mbar61545198615452226154524261545268
0 mbar...60 mbar61521454615452166154524361545269
0 mbar...100 mbar61529018615452176154524461545270
0 mbar...160 mbar61545199615452186154524561545271
0 mbar...250 mbar61545200615452196154524661545272
0 mbar...400 mbar61545201615452206154524761545273
0 mbar...600 mbar61545202615452216154524861545274
인기 제품