압력 센서

각 측정 업무에 맞는 압력 센서

압력 센서 (종종 압력 트랜스미터로서 언급됨) 는 물리량 “압력”을 산업 표준 신호로 전환합니다. 우리의 포트폴리오는 일반 산업 어플리케이션에 적용할 수 있는 압력 센서 뿐만 아니라 플러시 타입 압력 센서, Ex 압력 센서 및 위생 어플리케이션용 압력 센서를 포함하고 있습니다. 다양한 표준 버전 제품을 재고에서 이용할 수 있으며 제조품은 짧은 납기가 특징입니다.

빠른 제품 검색

제품 번호

상품코드란 무엇인가요?

상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.

제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.

장바구니
Info

제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니