장바구니에 넣기:
WIKA 디지털 인디케이터는 컴팩트한 크기로 특히 설치 공간이 제한적인 응용 분야에 알맞습니다. 모델 DI10은 업계 표준 4 ... 20 mA 전류 루프 신호에 적합합니다. 디스플레이용 전원 공급 장치는 전류 루프에서 직접 제공되므로 별도의 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 모델 DI32-1은 23개의 다양한 입력 설정이 특징입니다.
빠른 제품 검색
상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.
제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.
제품번호:
세부사항
페이지
의