제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 232.50, 233.50

부르동관 압력계, 스테인리스 스틸

공정 산업용, 스탠다드 버전, NS 63, 100


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPM 02.02
Measuring systemstainless steel
Casestainless steel with pressure vent
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classNS 63: class 1.6; NS 100/160: class 1.0

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Case fillingwithout (232.50)with (233.50)
Nominal size063 mm100 mm160 mm063 mm100 mm160 mm
Process connection1/4 NPTG 1/2 B1/2 NPT1/2 NPT1/4 NPTG 1/2 B1/2 NPT1/2 NPT
Connector locationlower mountcenter back mountlower mountlower mountlower back mountlower mountlower back mountlower mountcenter back mountlower mountlower mountlower back mountlower mountlower back mount
Scale range
가격100,000원115,000원126,000원126,000원137,000원196,000원212,000원115,000원130,000원152,000원152,000원128,302원244,000원260,000원
-1...0 bar6153870961544271615444376151654461544309615766486157666361544211615444586154449561544212615444786157668661576705
가격100,000원115,000원126,000원126,000원137,000원196,000원212,000원115,000원130,000원152,000원152,000원164,000원244,000원260,000원
-1...+0.6 bar6154425661544272615444386154430161544310615766506157666461544235615444596154449661544214615444806157668861576706
-1...+5 bar6153871061544273615444396153873661544316615766516157666561544236615444606154449861544215615444816157668961576707
0...0.6 bar61544440615387176154431761576652615766666154450461544216615444826157669061576708
0...1 bar6154425761544274615444416153871861544318615210646157666761544237615444616154449961544217615444836157669161576709
0...1.6 bar6154425861544275615444426153871961544319615766536157666861544238615444626154450061544218615444846157669261576710
0...2.5 bar6154425961544276615444436153872061538728615766546157666961544239615444636154450161544219615444856157669361576711
0...4 bar6154426061544277615444446153872161538729615545786157667061544240615444646154454361544220615444866157669461576712
가격96,000원155,000원124,000원124,000원135,000원193,000원209,000원112,000원127,000원150,000원150,000원161,000원241,000원257,000원
0...6 bar6152501061525417615444456153872261538730615766556157667161544243615444656154450561544221615444876157669561576713
가격96,000원111,000원124,000원124,000원135,000원193,000원209,000원112,000원127,000원150,000원150,000원161,000원241,000원257,000원
0...10 bar6153871161538714615444466153872361538731615349776157667261544244615444666154450661544222615444886157669661576714
0...16 bar6154426261544292615444476153872461538732615297146157667361544245615444676154450761544223615444896157669761576715
0...20 bar6154426361544293615444486154430261544320615766566157667461544246615444686154450861544225615445236157669861576716
0...25 bar6154426461544294615444496153872561538733615138746157667561544247615444696154451061544224615445246157669961576717
0...40 bar6153871261538715615444506153872661538734615297136157667661544248615444706154451261544226615445256157670061576718
가격119,000원134,000원150,000원150,000원161,000원234,000원250,000원134,000원149,000원176,000원176,000원187,000원282,000원298,000원
0...60 bar6154426561544295615444516154430361544321615766576157667761544249615444716154451461544228615445266154104961576719
0...100 bar6153871361538716615444526153872761538735615349746157667861544250615444726154451661544229615445276157670161576720
0...160 bar6154426661544296615444536154430461544322615297156157667961544251615444736154451861544230615445286153000561576721
0...250 bar6154426761544297615444546154430561544323615766586157668061544252615444746154451961544231615445306157670261576722
가격119,000원134,000원150,000원150,000원126,541원234,000원250,000원134,000원149,000원176,000원176,000원187,000원282,000원298,000원
0...400 bar6154426861544298615444556154430661544325615766596157668161544253615444756154452061544232615445326157670361576723
가격119,000원134,000원150,000원150,000원161,000원234,000원250,000원134,000원149,000원176,000원176,000원187,000원282,000원298,000원
0...600 bar6154426961544299615444566154430761544326615766606157668261544254615444766154452161544233615445336153048261576724
가격147,000원162,000원179,000원179,000원191,000원264,000원280,000원162,000원177,000원205,000원205,000원217,000원312,000원328,000원
0...1000 bar6154427061544300615444576154430861544327615766616157668361544255615444776154452261544234615445356157670461576725