제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 55

바이메탈 온도계

EN 13190에 따른 고품질 프로세스 버전


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetTM 55.01
Accuracy classclass 1 per EN 13190
Casestainless steel
Stem materialstainless steel

표준 특징

Connection design4, compression fitting, sliding on stem
Process connection1/2 NPT
Stem diameter6 mm
Windowlaminated safety glass
CaseStainless steel

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
ModelS 5550, nominal size 100, adjustable stem and dial
Scale range0 °C ... 100 °C0 °C ... 250 °C
Insertion length L1
가격213,000원222,000원
100 mm6151252861576869
140 mm6157687061576871
가격218,951원222,000원
200 mm6157687461576872
가격213,000원222,000원
250 mm6156925461576873