제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 910.12

압력 계측기용 스너버

황동, 스틸 또는 스테인리스 스틸


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetAC 09.03
brass, steel and stainless steel 1.4571
Medium temperaturemax. +120 °C

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Nominal pressurePN max. 250 barPN max. 400 bar
Material bodyCopper alloyCopper alloySteelStainless steel 1.4571
Connection process side + instrument side
가격34,000원44,000원36,000원44,000원
G 1/2 B male + G 1/2 B female909018590901939091262
가격34,000원113,000원48,000원
1/2 NPT male + 1/2 NPT female12139970704547
가격34,000원86,000원
G 1/4 B male + G 1/4 B female14500691516094
가격87,000원84,000원
1/4 NPT male + 1/4 NPT female140878161449605