제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 T32.xS

HART® 프로토콜 타입 디지털 온도 트랜스미터

헤드형, 레일형


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetTE 32.04
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire-design
Inputconfigurable by means of software
Measuring rangeconfigurable by means of software

표준 특징

Configurationbasic configuration (Pt100, 3-wire, 0 ... 150 °C, signalling down scale < 3,6 mA)
Permissible ambient temperature-40 °C ... +85 °C

The T32 can be applied for SIL applications (option).

Individual configurations are available with the option "custom configuration" Please note the configuration options (see right).

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
modelT32.1S, head mountingT32.3S, rail mounting
Explosion protection
가격379,000원415,000원
without1265542312655458
가격411,000원447,000원
Ex ia, for ATEX/IEC/CSA/FM/EAC/KOSHA/NEPSI/INMETRO1265544012655474