제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 910.15

사이폰

압력 계측기용


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetAC 09.06
DIN 16282: U-form and trumpet form
Industrial standard: U-form and trumpet form
compact form
Max. Betriebsdruck u. Temperaturensteel
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen104 bar / 400°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen120 bar / 300°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen160bar / 120°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturenstainless steel
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen125 bar / 400°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen135 bar / 300°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen160bar / 120°C

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
DesignTrumpet form  (DIN 16282 or similar)
Material bodyStainless steel 1.4571
Certificates accessorywithoutInspection certificate 3.1 according to EN 10204, body material
Connection process side + instrument side
가격134,000원158,000원
G 1/2 B male + G 1/2 LH-RH union90912381323997
가격144,000원167,000원
1/2 NPT male + 1/2 NPT female07633491323660