제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 732.31, 733.31, 732.51, 733.51

차압계

공정 산업용, 全 금속 유체 챔버


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPM 07.05
Measuring systemMeasuring system: stainless steel; ≥ 250 mbar diaphragm from NiCr-alloy (Inconel)
Casestainless steel
Bezel ringstainless steel
Movementstainless steel
Windowlaminated safety glass

표준 특징

Overpressure safety/working pressure max.standard
Process connection2 x G 1/4 female
Connector locationlower mount
Special design featureswithout
Permissible medium temperature-20...+100 °C
Mounting devicewithout

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Case fillingwithout
Nominal size100 mm160 mm
Scale range
가격2,052,000원2,120,000원
0...25 mbar6155315661553169
0...40 mbar6155315761553170
0...60 mbar6155315861553171
0...100 mbar6155315961553172
0...160 mbar6155316061553173
0...250 mbar6155316161553174
가격1,450,000원1,518,000원
0...400 mbar6155316261553175
0...1 bar6155316361553176
0...1.6 bar6155316461553177
0...2.5 bar6155316561553178
0...4 bar6155316661553179
0...10 bar6155316761553180
0...16 bar6155316861553181