제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 T16

디지털 온도 트랜스미터

써모커플용, 헤드 및 레일 마운팅 버전


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetTE 16.01
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire-design
Inputconfigurable by means of software
Measuring rangeconfigurable by means of software

표준 특징

Permissible ambient temperature transmitterStandard -40...85°C
ConfigurationBasic configuration (Typ K, 0…600 °C, signaling down scale 3,5 mA)

Further approvals and other ignition protections are available “on request".
Individual configurations are available via option "custom configuration" ex works.

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Explosion protectionWithoutATEX/IECEx
Ignition protection typeWithoutEx ia
Design
가격187,000원232,000원
Head1422005755830670
가격288,000원344,000원
Rail1422580914246951