제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 A43

바이메탈 온도계

난방 기술용


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetTM 43.01
Case materialaluminium
Case materialsteel, zinc plated
Case materialPlastic, black;
Thermowell materialCopper alloy
ConnectionG 1/2 B

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Designstandard, steel case
Thermowelldetachable, friction retained;
Nominal size [NG, d1]63 mm80 mm100 mm
Windowpolystyrene, PSacrylic, (SAN)acrylic, (SAN)
Scale range0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C
Insertion length [L1]
가격17,200원11,500원19,300원13,700원20,700원15,000원
40 mm615768456157684961576853615768576157686161576865
가격17,800원12,100원20,400원14,700원21,900원16,200원
60 mm615768466157685061576854615768586157686261576866
가격16,700원24,900원19,300원26,500원20,800원
100 mm615768476157685161576855615768596157686361576867
가격26,300원34,500원28,900원36,100원30,500원
160 mm615768486157685261576856615768606157686461576868
인기 제품