제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 PU-548

프로그래밍 유닛

온도 트랜스미터 및 측온저항체용


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보


PU-548

Specifications according to data sheet AC 80.18

Standard features
Voltage supply: not needed, connected transmitters/thermometers are powered through the USB port
Operating temperature: 5...50 °C

For Models: T15, T16, TR21-x, TR3x

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Explosion protectionUse with/without Ex-intended transmitter (outside Ex areas)
Technologie / protocol
가격429,000원
WIKA internal protocol (PU-548)14231581