제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 PGS23.100, PGS23.160

스위치 접점이 있는 부르동관 압력계

공정 산업용, NS 100 및 160


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPV 22.02 and AC 08.01
Measuring systemstainless steel
Casestainless steel
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classclass 1.0

표준 특징

Electrical connectionplug sidewise
Process connection1/2 NPT
Connection locationlower mount
Windowlaminated safety glass

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Nominal size100160
switchmagnetic snap action switch, model 821inductive switch, version 831-Nmagnetic snap action switch, model 821inductive switch, version 831-N
Explosion protectionwithoutIECEx, ATEX type of protection ia with device category 2G and 2DwithoutIECEx, ATEX type of protection ia with device category 2G and 2D
first switch operationmakes (1)makes (1)makes (1)makes (1)
second switch operationbreaks (2)breaks (2)breaks (2)breaks (2)
Scale range
가격606,000원1,273,000원766,000원1,379,000원
-1...0 bar61553399615534216155347261553494
-1...+1.5 bar61553400615534226155347361553497
-1...+3 bar61553401615534236155347461553498
-1...+9 bar61553402615534246155347561553499
0...1 bar61553403615534266155347661553500
0...1.6 bar61553404615534276155347761553501
0...2.5 bar61553405615534286155348161553502
0...4 bar61553406615534296155348261553503
가격602,000원1,269,000원762,000원1,375,000원
0...6 bar61553407615534306155348361553504
0...10 bar61553408615534316155348461553505
0...16 bar61553410615534626155348561553506
0...25 bar61553412615534636155348661553507
0...40 bar61553413615534646155348761553508
가격644,000원1,310,000원822,000원1,435,000원
0...60 bar61553414615534656155348861553509
0...100 bar61553415615534666155348961553511
0...160 bar61553416615534676155349061553512
0...250 bar61553418615534686155349161553513
0...400 bar61553419615534696155349261553514
가격644,000원1,311,000원822,000원1,435,000원
0...600 bar61553420615534716155349361553515