제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 SA-11

압력 트랜스미터

위생용 어플리케이션


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPE 81.80
Wetted partsstainless steel 1.4435
Casestainless steel
Permissible medium temperature-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

표준 특징

Output signal4 ... 20 mA, 2-wire
Sealingwithout
Accuracy0.5% of span

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Electrical connection4-pin L-plug DIN EN 175301-803, IP65circular connector M12x1, 4-pin
Process connectionTri-Clamp DN 1 1/2"Tri-Clamp DN 1 1/2"
Measuring range
가격713,000원713,000원
0 ... 0.25 bar767789412473643
0 ... 0.4 bar70021527332771
가격715,000원713,000원
0 ... 1 bar712480912473651
가격713,000원713,000원
0 ... 2.5 bar1202602612473660
0 ... 4 bar723586412473678
0 ... 6 bar77964947416488
0 ... 10 bar765655212473686