제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 DI10

판넬형 디지털 인디케이터


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetAC 80.06
Dimensions96 x 48 x 41 mm
Mounting optionscrew bracket (for mounting panel thickness up to 3 mm)
DisplayLED, 4-digit from -1999 ... 9999
Accuracy of reading+/- 0,3 % of span +/- 1 digit
Power supplysupply by the 4 ... 20 mA current loop
Special design featuresmin./max. value memory as well as code-protected input locking
Input4 ... 20 mA current loop

표준 특징

Instrument configurationfactory adjustment, device will be configured by the operator

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Alarm outputwithout2 PhotoMOS outputs, potential-free (max. AC/DC 30 V, 0,4 A)
Ingress protection
가격262,000원306,000원
IP65 (front), IP00 (back side)1401978514019786
가격487,000원532,000원
IP65, digital indicator mounted in wall-mount enclosure1402408214024084