제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 A2G-55

친환경(Eco) 차압 트랜스미터


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetSP 69.05
Accuracy class+/- 2.5%

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Output signal0 ... 10 V, 3-wire4 ... 20 mA, 2-wire
Scale range
가격218,000원240,000원
0 Pa...250 Pa4250092142500927
0 Pa...500 Pa4250092242500928
0 Pa...750 Pa4250092342500929
0 Pa...1000 Pa4250092442500930
0 Pa...2500 Pa4250092542500931
0 Pa...5000 Pa4250092642500932