제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 S-20

수페리어 압력 트랜스미터

일반 산업 어플리케이션용


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPE 81.61

표준 특징

Non-linearity0.25% BFSL
Electrical connectionangular connector DIN 175301-803 A
ApprovalscULus

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Process connectionG 1/4 A DIN EN ISO 1179-2G 1/2 B EN 837
SealingNBRcopper
Permissible medium temperature-20...+100°C-30...+100°C
Output signal4...20 mA, 2-wire4...20 mA, 2-wire0 ... 10 V, 3-wire
Power supplyDC 8...35 VDC 8...35 VDC 12...35 V
Measuring range
가격522,000원522,000원522,000원
0...0.4 bar gauge615446311414124261553218
0...0.6 bar gauge615446321412571561553219
가격417,000원417,000원417,000원
0...1 bar gauge468678076153867461553220
0...1.6 bar gauge615446186154461561553222
0...2.5 bar gauge573173714396483261553223
0...4 bar gauge573173743652977861553224
0...6 bar gauge468678084574411561553225
0...10 bar gauge573173706153867561553226
0...16 bar gauge486534926153867661553227
0...25 bar gauge468678106153867761553228
0...40 bar gauge573461311410214561553229
0...60 bar gauge615446197600883614102138
0...100 bar gauge615446216153867861550512
0...160 bar gauge615446226153867961553230
0...250 bar gauge615446306153868061553231
0...400 bar gauge457635656153868165900327
0...600 bar gauge141158476153868214102143
가격473,000원522,000원522,000원
0...1000 bar gauge6154460461545302
가격473,000원473,000원473,000원
-1...0 bar gauge615446335737662761553217