제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 S-11

플러시 타입 압력 트랜스미터 (Flush pressure transmitter)

높은 점성과 고체 함유된 유체에 대응


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPE 81.02
Power supplyDC 10 (14) ... 30 V
Casestainless steel

표준 특징

Output signal4 ... 20 mA, 2-wire
Unitbar
Accuracy0.5% of span
Electrical connection4-pin L-plug DIN EN 175301-803, IP65
Permissible medium temperature-30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)
Approvalswithout

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Process connectionG 1 B flush diaphragm with O-ringG 1/2 B, flush diaphragm with O-ring
Measuring range
가격523,000원523,000원
0 ... 0.1 bar9083537
0 ... 0.16 bar9083545
0 ... 0.25 bar9021264
0 ... 0.4 bar9021272
0 ... 0.6 bar9021280
0 ... 1 bar9021299
0 ... 1.6 bar9021302
가격523,000원
0 ... 2.5 bar9021310
0 ... 4 bar9021213
0 ... 6 bar9021221
0 ... 10 bar9021230
0 ... 16 bar9021248
0 ... 25 bar9023518
0 ... 40 bar9023526
0 ... 60 bar9023534
0 ... 100 bar9023542
0 ... 160 bar9023550
0 ... 250 bar9023569
0 ... 400 bar9023577
0 ... 600 bar9023585