1946년부터 글로벌 마켓 리더로 자리매김한 WIKA의 압력 게이지
WIKA 쇼핑몰에서 합리적인 가격과 빠른 배송으로 광범위한 압력 게이지 포트폴리오를 만나보실수 있습니다: 부르동관 압력계는 0 ... 0.6 ~ 0 ... 1,000 bar까지의 다양한 측정 범위로 이용 가능합니다. 동적 하중이 큰 측정 포인트의 경우, 액체가 충진된 제품을 선택하시기 바랍니다. 캡슐 압력 게이지는 0 ~ 2.5mbar의 최소 측정 범위에 적합합니다. 다이어프램 압력 게이지는 높은 과부하 안전에 알맞습니다. 압력계 분야에서 WIKA의 제품 포트폴리오는 차압 측정 장비 및 바이메탈 온도계로 완성됩니다.