제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 312.20

테스트 게이지

부르동관, class 0.6


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPM 03.01
Nominal size160 mm
Casestainless steel
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classclass 0.6
Measuring systemcopper alloy

표준 특징

Process connectionG 1/2 B

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Windowflat instrument glass
Connector locationlower mount
Scale range
가격496,000원
-1...0 bar61553052
-1...+0.6 bar61553053
-1...+3 bar61553054
가격415,000원
0...1 bar61553056
0...1.6 bar61553057
0...2.5 bar61553058
0...4 bar61553059
0...6 bar61553060
0...10 bar61553061
0...16 bar61553062
0...25 bar61553063
0...40 bar61553064
가격534,000원
0...60 bar61553065
0...100 bar61553066
0...160 bar61553067
0...250 bar61553068
0...400 bar61553069
0...600 bar61553070
액세서리