제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 232.30, 233.30

부르동관 압력계, 스테인리스 스틸

공정 산업용, 안전 버전, NS 63, 100 및 160


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPM 02.04
Measuring systemstainless steel
Casestainless steel with solid baffle wall and blowout back
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classNS 63: class 1.6; NS 100/160: class 1.0

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Case fillingwithout (232.30)with (233.30)
Nominal size063 mm100 mm160 mm063 mm100 mm160 mm
Process connection1/4 NPT1/2 NPT1/2 NPT1/4 NPT1/2 NPT1/2 NPT
Connector locationlower mountlower mountlower mountlower mountlower mountlower mount
Scale range
가격141,000원172,000원334,000원158,000원202,000원394,000원
-1...0 bar615448076154485161544893615448286154487261544914
-1...+3 bar615448086154485261544894615448296154487361544915
-1...+5 bar615448096154485361544895615448316154487461544916
-1...+10 bar615448106154485461544896615448306154487561544917
0...1 bar615448116154485561544897615448326154487661544918
0...1.6 bar615448126154485661544898615448336154487761544919
0...2.5 bar615448136154485761544899615448346154487861544920
0...4 bar615448146154485861544900615448356154487961544921
가격137,000원169,000원331,000원154,000원199,000원391,000원
0...6 bar615448156154485961544901615448366154488061544922
0...10 bar615448166154486061544902615448376154488161544923
0...16 bar615448176154486161544903615448396154488261544924
0...20 bar615448186154486261544904615448406154488361544925
0...25 bar615448196154486361544905615448416154488461544926
0...40 bar615448206154486461544906615448426154488561544927
가격163,000원200,000원382,000원180,000원230,000원441,000원
0...60 bar615448216154486561544907615448446154488661544928
0...100 bar615448226154486661544908615448456154488761544929
0...160 bar615448236154486761544909615448466154488861544930
0...250 bar615448246154486861544910615448476154488961544931
0...400 bar615448256154486961544911615448486154489061544932
0...600 bar615448266154487061544912615448496154489161544933
가격194,000원232,000원419,000원211,000원262,000원479,000원
0...1000 bar615448276154487161544913615448506154489261544934