제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 TSD-30

디스플레이가 있는 전자 온도 스위치


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetTE 67.03
Material wetted partsstainless steel 316 Ti (1.4571)
Sensor diameter6.0 mm
Pressure Resistance150 bar


All listed versions are also possible with IO-Link output.

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Electrical connectioncircular connector M12x1, 4-pin5-pin locking plug M12 x 1
Output signaltwo switching outputs, (PNP)two switching output (PNP) + 4...20 mA
Probe length
가격350,000원411,000원
25 mm6154620914046977
50 mm6154621061546206
100 mm6154621114047931
가격357,000원418,000원
150 mm6154621214017268
가격363,000원424,000원
250 mm1403709861546204
가격366,000원427,000원
350 mm6154621314017264