압력 게이지

1946년부터  글로벌 마켓 리더로 자리매김한 WIKA의 압력 게이지

WIKA 쇼핑몰에서 합리적인 가격과 빠른 배송으로 광범위한 압력 게이지 포트폴리오를 만나보실수 있습니다: 부르동관 압력계는 0 ... 0.6 ~ 0 ... 1,000 bar까지의 다양한 측정 범위로 이용 가능합니다. 동적 하중이 큰 측정 포인트의 경우, 액체가 충진된 제품을 선택하시기 바랍니다. 캡슐 압력 게이지는 0 ~ 2.5mbar의 최소 측정 범위에 적합합니다. 다이어프램 압력 게이지는 높은 과부하 안전에 알맞습니다. 압력계 분야에서 WIKA의 제품 포트폴리오는 차압 측정 장비 및 바이메탈 온도계로 완성됩니다.

빠른 제품 검색

제품 번호

상품코드란 무엇인가요?

상품코드는 제품의 정확한 버전을 명시하는 것으로 주문(재주문)에 이상적입니다. 숫자로 되어 있으며 6, 7 또는 8자리 숫자(예 : 14139912)입니다. 일부 계기의 경우, 상품코드가 인쇄되거나 제품에 새겨져 있습니다. 일련번호(예: S#11639110000)와 달리 상품코드는 접두사P#("제품번호")로 시작합니다.

제품 번호를 입력하여 원하는 제품을 장바구니에 직접 담을 수 있습니다.

장바구니
Info

제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니