제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 PGT23.100, PGT23.160

출력 신호가 있는 부르동관 압력계

공정 산업용, 최대 눈금 기준 10배까지 순간 과부하를 견디는 높은 과압 안전, 최대 40 bar


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPV 12.04
Measuring systemstainless steel
Casestainless steel with solid baffle wall and blowout back
Accuracy classclass 1.0

표준 특징

Output signal4 ... 20 mA, 2-wire
Electrical connectionL-Plug DIN EN 175201-804 6-pin + PE sidewise
Permissible medium temperature-40 ... +100 °C (-40 ... 212 °F)

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Nominal size100160
Process connection1/2 NPT1/2 NPT
Connection locationlower mountlower mount
Scale range
가격715,000원930,000원
0...1 bar6155318861553202
0...1.6 bar6155318961553203
0...2.5 bar6155319061553204
0...4 bar6155319161553205
가격711,000원926,000원
0...6 bar6155319261553206
0...10 bar6155319361553207
0...16 bar6155319461553208
0...25 bar6155319561553209
0...40 bar6155319661553210
가격755,000원970,000원
0...60 bar6155319761553211
0...100 bar6155319861553212
0...160 bar6155319961553213
0...250 bar6155320061553214
가격755,000원971,000원
0...400 bar6155320161553215