제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 IV20, IV21

블록-블리드 밸브 (Block-and-bleed valve)

2-밸브 매니폴드


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetAC 09.19
Medium temperaturemax. +204°C [400°F] - PTFE
Medium temperaturemax. +538°C [1.000°F] - graphite
Medium temperaturemax. +180°C [356 °F] - TA-Luft/ISO15848
Body materialother materials also available on request

표준 특징

VersionBlock and bleed valve, 2-valve manifold
Material bodyStainless steel 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603
Nominal pressure6000 psi / 420 bar
Material packingPTFE
Bonnet designstandard
Certificates accessoryNACE MR0175 Sour Gas Service & Inspection certificate 3.1, EN 10204, all wetted parts material

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Designsquareflat
Valve positionangledin-lineangledin-line
MountingWithout bracket holeWithout bracket holeWith bracket holesWith bracket holes
Bolt for manifoldswithoutwithoutwithoutwithout
Connection process side + instrument side
가격338,000원259,000원259,000원259,000원
G 1/2 female - G 1/2 female487604354746324468158656
가격338,000원338,000원338,000원338,000원
M20x1,5 female - M20x1,5 female81640804816408118164081681640818
가격259,000원259,000원259,000원259,000원
1/4 NPT female - 1/4 NPT female81640801816408098164081548759286
3/8 NPT female - 3/8 NPT female81640806816408128164081781640819
1/2 NPT female - 1/2 NPT female81640802142754028405913345826205