제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 CPG-KITH

유압 서비스 키트

컴포넌트: 정밀 디지털 압력 게이지, 유압 핸드 테스트 펌프, 연결 어댑터


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetCT 93.02
Parts CPG-KITCPG1500 + CPP700-H
CommunicationWIKA-Wireless
data loggerIntegrated data logger
protective housing capincl. protective housing cap
Carrying caseCarrying/storing case for 1x CPG1500 + CPP700-H/CPP1000-H (plastic)
Type of certificateAcceptance test certificate 3.1 in accordance with DIN EN 10204 (factory calibration)
At measuring range 0 ... 1.000 barCPP1000 instead of CPP700
Hint filling mediumLiquids are not included.

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Accuracy0.1 % FS0.05 % FS
Measuring range
가격3,710,000원4,000,000원
0 ... 60 bar6154676061546766
0 ... 100 bar6154676161546767
0 ... 160 bar6154676261546768
0 ... 250 bar6154676361546769
0 ... 400 bar6154676461546770
0 ... 700 bar1422022161546771
가격4,453,000원4,743,000원
0 ... 1000 bar6154676561546772