제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 CPG1500

정밀 디지털 압력 게이지


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Casedie-cast aluminum
Power supply3 AA batteries
Specifications according to data sheetCT 10.51
Nominal size100 mm
Measuring systemstainless steel
CommunicationWIKA-Wireless

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Process connectionG 1/2 B
Accuracy0.1 % FS0.05 % FS0.025 % FS
Measuring range
가격1,085,000원1,347,000원1,685,000원
-1...+1,5 bar gauge615467796154677361546787
-1...+7 bar gauge615467816154677461546788
-1...+10 bar gauge615467826154677561546789
-1...+25 bar gauge615467856154677661546790
-1...+40 bar gauge615467866154677761546791
0...1 bar gauge615467196154671261546752
0...10 bar gauge615467206154671361546753
0...40 bar gauge615467216154671461546754
0...60 bar gauge615467496154671561546755
0...100 bar gauge615429006154671861546709
0...250 bar gauge615429016154669961546711
0...400 bar gauge615648796156488061564881
0...600 bar gauge615467506154671661546756
0...1000 bar gauge615467516154671761546757
0...1 bar abs615428976154669261546701
0...1.6 bar abs615466896154669361546702
0...2.5 bar abs615428986154669461546703
0...10 bar abs615428996154669561546704
0...25 bar abs615466906154669661546705
0...40 bar abs615466916154669761546706