제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 432.50, 433.50

격막식압력계

공정 산업용, 최대 눈금 기준 10배까지 순간 과부하를 견디는 높은 과압 안전, 최대 40 bar


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPM 04.03
≤ 0.25 bar: Stainless steel 316L
> 0.25 bar: NiCr alloy (Inconel)
Stainless steel 316L
Sealing of pressure chamberFPM/FKM
Casestainless steel
Bezel ringstainless steel
Movementstainless steel
Windowlaminated safety glass
Accuracy classclass 1.6

표준 특징

Process connectionG 1/2 B
Permissible medium temperature-20...+100 °C

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Nominal size100 mm160 mm
Scale range
가격965,000원1,053,000원
0...16 mbar6155311661553136
0...25 mbar6155311761553137
0...40 mbar6155311861553138
가격879,000원967,000원
0...60 mbar6155311961553139
0...100 mbar6155312061553140
0...160 mbar6155312161553141
0...250 mbar6155312261553142
가격651,000원739,000원
0...400 mbar6155312361553143
가격654,000원742,000원
-1...0 bar6155312461553144
-1...+3 bar6155312561553145
-1...+9 bar6155312661553146
-1...+15 bar6155312761553147
가격651,000원739,000원
0...0.6 bar6155312861553148
0...1 bar6155312961553149
0...1.6 bar6155313061553150
0...2.5 bar6155313161553151
0...4 bar6155313261553152
0...10 bar6155313361553153
0...16 bar6155313461553154
0...25 bar6155313561553155