제품번호:

×

세부사항

가격 (개):
수량:

부가세 별도 & 무료배송
, 배송기간 영업일
장바구니

모델 212.20

부르동관 압력계, 구리 합금

스테인리스 스틸 케이스, NS 100 및 160


배송 정보: 재고가 있는 제품은 바로 구매하실 수 있습니다. 제조가 필요한 제품의 경우, 세부사항을 참고해주시기 바랍니다.

예시

기술 정보

Specifications according to data sheetPM 02.01
Measuring systemcopper alloy
Casestainless steel
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classclass 1.0

  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
  • 국내 재고 보유
  • 생산 후 구매 가능
  • 쇼핑몰에서 이용 불가능
  • 이용 불가능
Nominal size100 mm160 mm
Process connection1/2 NPT1/2 NPT
Connector locationlower mountlower back mountlower mountlower back mount
Scale range
가격81,000원99,000원148,000원170,000원
-1...0 bar61553071615765676155311261576594
-1...+0.6 bar61553072615765686155311361576595
-1...+1.5 bar61553073615765696155311461576596
-1...+3 bar61553074615765706155311561576597
0...0.6 bar61553075615765766155309161576598
0...1 bar61553076615765726155309261576599
0...1.6 bar61553077615765736155309361576600
0...2.5 bar61553078615765746155309461576601
가격81,000원98,000원148,000원170,000원
0...4 bar61553079615665376155309561576602
가격77,000원95,000원143,000원165,000원
0...6 bar61553080615765756155309661576603
0...10 bar61553081615765776155309761576604
0...16 bar61553083615765786155309861576605
0...25 bar61553084615765796155309961576606
0...40 bar61553085615765806155310061576607
가격119,000원137,000원196,000원218,000원
0...60 bar61553086615765816155310661576608
0...100 bar61553087615765826155310761576609
0...160 bar61553088615765906155310961576610
0...250 bar61553089615765916154649761576611
0...400 bar61519050615765926155311061576612
0...600 bar61553090615765936155311161576613